솔레노이드 밸브 VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8-1B2
8035179
GTIN 4052568294045
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
밸브 기능
3/2 개방 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1000 l/min
공압 연결부 1
G1/4
공압식 작동 포트
G1/4
작동 방식
전기식
8035179
GTIN 4052568294045