분배기 NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M12G4-5R

8035484

GTIN 4052568284657

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
양측에 케이블이 포함된 Y 분배기
케이블 길이 1
5 m
케이블 길이 2
0.3 m
보호 등급
IP65 - IP68 - IP69K
40°C에서의 허용전류 범위
3 A