분배기 NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R

8035787

GTIN 4052568285173

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
양측에 케이블이 포함된 Y 분배기
케이블 길이 1
2.5 m
케이블 길이 2
0.3 m
보호 등급
IP65
40°C에서의 허용전류 범위
1 A