솔레노이드 밸브 VUVS-LT30-M52-MZD-G38-F8
8036687
GTIN 4052568429638
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1800 l/min
공압 연결부 1
G3/8
공압식 작동 포트
G3/8
작동 방식
전기식
8036687
GTIN 4052568429638