솔레노이드 밸브 VSVA-B-P53AD-ZTR-A2-1T1L
8039184
GTIN 4052568285807
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
밸브 기능
5/3, 연결부 2 통풍됨, 4 배기됨
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
380 l/min
공압 연결부 1
ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 18mm
작동 방식
전기식
8039184
GTIN 4052568285807