솔레노이드 밸브 VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L

8040111

GTIN 4052568285920

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/3, 연결부 4 통풍됨, 2 배기됨
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
370 l/min
공압 연결부 1
ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 18mm
작동 방식
전기식