연결 라인 NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
8040453
GTIN 4052568286019
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 방식
플러그
전기 연결부 1, 연결 기술
M12x1, EN 61076-2-101에 따라 D 코딩됨
전기 연결부 2, 연결 방식
플러그
전기 연결부 2, 연결 기술
IEC 60603-7-3에 따른 RJ45
케이블 길이
5 m