VUVG-T
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
일반형 방향 제어 밸브
VUVG-T
VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
솔레노이드 밸브
VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
8041888
GTIN 4052568434656
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VTUG-EX_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
Links
스페어 파트 카탈로그
로 드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
220 l/min
공압식 작동 포트
플랜지
작동 방식
전기식