솔레노이드 밸브 VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L-EX2C

8041971

GTIN 4052568434922

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3/2 개방 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
320 l/min
공압식 작동 포트
플랜지
작동 방식
전기식