VMEF
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
기계 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
VMEF
VMEF-VR-M52-M-G14
회전 레버 밸브
VMEF-VR-M52-M-G14
8048974
GTIN 4052568646844
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VMEF-G_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1200 l/min
공압 연결부 1
G1/4
작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
설치 폭
20 mm