솔레노이드 밸브 VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1+G
8059144
GTIN 4052568435523
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/3 닫혀 있음
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1200 l/min
공압 연결부 1
G1/4
공압식 작동 포트
G1/4
작동 방식
전기식
8059144
GTIN 4052568435523