PFAN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PFAN
PFAN-3X0,5-NT
플라스틱 튜브
PFAN-3X0,5-NT
8061167
GTIN 4052568295646
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
Links
내화학성 확인하기
로드 중...
외경
3 mm
내경
2.3 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 15 bar
주변 온도
-20 °C - 150 °C