PTFEN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PTFEN
PTFEN-6X1-NT-100
플라스틱 튜브
PTFEN-6X1-NT-100
8061172
GTIN 4052568290610
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
6 mm
내경
4 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 15 bar
주변 온도
-20 °C - 150 °C