PTFEN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PTFEN
PTFEN-10X1,5-NT-300
플라스틱 튜브
PTFEN-10X1,5-NT-300
8061180
GTIN 4052568290696
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
10 mm
내경
7 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 12 bar
주변 온도
-20 °C - 150 °C