솔레노이드 밸브 VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G

8078399

GTIN 4052568446574

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
피스톤 밸브
밸브 기능
5/2 또는 3/2 전환 가능
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1250 l/min
작동 압력
2.5 bar - 8 bar