VHEF
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
기계 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
VHEF
VHEF-E-P53C-M-G18
선택 밸브
VHEF-E-P53C-M-G18
8080984
GTIN 4052568454296
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VHEF-G_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/3 닫혀 있음
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
700 l/min
공압 연결부 1
G1/8
작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
설치 폭
20 mm