공극 센서 SOPA-CM3H-R1-HQ6-PNLK-A-M12

8093823

GTIN 4052568462291

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
감지 범위
20 µm - 200 µm
작동 압력
4 bar - 7 bar
디스플레이의 종류
발광 LCD 멀티컬러
작동 매체
ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기