평행 그리퍼 EHPS-25-A-LK

8103811

GTIN 4052568458881

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
그리퍼 조 하나당 스트로크
16 mm
위치 인식
홀 센서 포함 - 통합형 변위 엔코더 이용 - IO 링크 인터페이스를 통해
전기 연결부
5핀 - 플러그가 있는 케이블 - M12x1
그리퍼 조의 최대 토크 Mx , 정적
28 Nm