버스 노드 CTEU-PN-EX1C

8107589

GTIN 4052568582432

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
프로토콜
PROFINET
작동 전압 범위 DC
18 V - 30 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력
일반적으로 80 mA
필드버스 인터페이스, 프로토콜
PROFINET RT
보호 등급
IP65 - IP67