CTEU
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
밸브 터미널
전기식 주변장치
CTEU
CTEU-EP-EX1C
11 videos
버스 노드
CTEU-EP-EX1C
8107591
GTIN 4052568605681
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CTEU_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
프로토콜
EtherNet/IP - Modbus® TCP
작동 전압 범위 DC
18 V - 30 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력
일반적으로 65 mA
보호 등급
IP65 - IP67