솔레노이드 코일 VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME
8109394
GTIN 4052568460181
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
코일 특성값
24V AC: 50/60Hz, 출력 12.0VA - 24 V DC: 12.0 W
보호 등급
IP66
8109394
GTIN 4052568460181