솔레노이드 코일 VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME

8109398

GTIN 4052568461225

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
코일 특성값
230 V DC: 1.8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, 출력 1.8 VA
보호 등급
IP65