평행 그리퍼 DHPC-6-A-S-2

8116737

GTIN 4052568553913

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 그리퍼 조당 파지력, 닫기
5.5 N
그리퍼 조 하나당 스트로크
2 mm
위치 인식
근접 센서용
그리퍼 조의 최대 힘 Fz, 정적
22 N
외부 그리퍼 핑거당 최대 질량
6 g