솔레노이드 코일 VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME
8118257
GTIN 4052568563554
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
코일 특성값
24V DC: 3.5W - 24 V AC: 50/60 Hz, 출력 3.5 VA
보호 등급
IP66
8118257
GTIN 4052568563554