솔레노이드 코일 VACS-C-R3-1RL
8135822
GTIN 4052568563226
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
전기 연결부
M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
24 V DC: 저전류상 0.36 W, 고전류상 2.6 W
보호 등급
IP65
8135822
GTIN 4052568563226