VACS
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
밸브용 액세서리
솔레노이드 코일
VACS
VACS-C-R1-1L
솔레노이드 코일
VACS-C-R1-1L
8135906
GTIN 4052568633615
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VACS_EN.PDF
로드 중...
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
24 V DC: 2.8 W
보호 등급
IP65
주변 및 매체 온도 제한
-20 - 50°C - 블록 조립 시