PUN-H-F
홈
제품
연결 기술
G-1/4-A/I
튜브
표준 외경 호스
PUN-H-F
PUN-H-F-8X1,25-BL
플라스틱 튜브
PUN-H-F-8X1,25-BL
8153395
GTIN 4052568590239
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
8 mm
내경
5.7 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-35 °C - 60 °C