솔레노이드 밸브 VUVG-L10-B52-ZT-M7-1H2L-F1A

8164360

GTIN 4052568612207

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
370 l/min
공압식 작동 포트
M7
작동 방식
전기식