솔레노이드 밸브 VUVS-L25-P53E-MD-N14-FN

8192999

GTIN 4052568642150

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/3 배기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1000 l/min
공압 연결부 1
1/4 NPT
공압식 작동 포트
1/4 NPT
작동 방식
전기식