플라스틱 튜브 PUN-H-3/8-TRT-150-CB

8203977

GTIN 4052568650841

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
외경(인치)
3/8
유량 관련 굽힙 반경
52.121 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.993 bar - 9.997 bar
주변 온도
-35 °C - 63 °C