파일럿 컨트롤 VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
8204400
GTIN 4052568772567
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
스프링 내장형 터미널 - 단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
고정 방식
CNOMO
코일 특성값
14 - 30V DC: 0.04 -0.19W
보호 등급
IP65 - IEC 60529 적용
8204400
GTIN 4052568772567