파일럿 컨트롤 VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A

8204401

GTIN 4052568772574

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
스프링 내장형 터미널 - 단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
고정 방식
CNOMO
코일 특성값
6 - 16V DC: 0.012 - 0.1W
보호 등급
IP65 - IEC 60529 적용