필터 레귤레이터 MS4-LFR-1/4-D7-E-R-M-PAGN-AS-WR
8229574
GTIN 4052568784201
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1500 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 12 bar
여과 등급
40 µm
8229574
GTIN 4052568784201