필터 레귤레이터 MS4-LFR-1/8-D7-E-R-M-AD13-AS-WR

8229776

GTIN 4052568784300

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
900 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 10 bar
여과 등급
40 µm