필터 레귤레이터 MS4-LFR-1/8-D7-C-R-M-PAGN-AS-WR
8229778
GTIN 4052568784324
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
850 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 12 bar
여과 등급
5 µm
8229778
GTIN 4052568784324