서비스 유닛 MSB4-1/4-FRC:J93PAGNM1-WP
8229813
GTIN 4052568784386
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
800 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 12 bar
여과 등급
5 µm
8229813
GTIN 4052568784386