서비스 유닛 MSB6-1/2-FRC:J93PAGNM1-WP

8229814

GTIN 4052568784393

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
3600 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 12 bar
여과 등급
5 µm