MS6-LF
홈
제품
압축 공기 준비
압축 공기 필터
MS 시리즈
필터 MS-LF
MS6-LF
MS6-LF-AGF-E-R-M
필터
MS6-LF-AGF-E-R-M
8232880
GTIN 4052568782436
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-FILTERS_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
G1
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
4100 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
0 bar - 20 bar
여과 등급
40 µm