PUN-H-LC
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PUN-H-LC
PUN-H-LC-4X0,75-BL
플라스틱 튜브
PUN-H-LC-4X0,75-BL
8244548
GTIN 4052568799434
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
PUN-H-LC_EN.PDF
로드 중...
외경
4 mm
내경
2.6 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-35 °C - 60 °C