PM
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
파이프
PM
PM-6
멀티 레이어 파이프
PM-6
9087
GTIN 4052568020361
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
PM_EN.PDF
로드 중...
외경
8 mm
내경
5.2 mm
호스 소재
단조 알루미늄 합금 - PE
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 30 bar
주변 온도
-29 °C - 65 °C