누출 진단
Please sign in to see prices or request test licenses
예방적 유지보수 및 신속한 오류 할당을 통해 시스템 가동 중지 시간 단축: 별도의 진단주기 및 정의된 임계값을 사용하여 Festo Motion Terminal에서 운영되는 응용 프로그램에서 누설을 개별적으로 탐지하고 현지화할 수 있습니다.
„누출 진단(Diagnose Leckage)“ 모션 앱을 이용하여 응용 프로그램에서 공압 드라이브나 체적의 누출을 감지할 수 있습니다. 이러한 예방적 유지보수 앱은 손상되거나 노후화된 호스와 갑작스럽게 발생한 누설을 감지하기 위한 것입니다. 모션 앱은 실린더나 밸브 마모로 인한 누설을 조기에 검출합니다. 영구적인 공정 모니터링은 이루어지지 앟습니다.
모션 앱은 양쪽 단부에 접근하면서 자체 진단 사이클을 시작합니다. 진단 중 실린더는 수차례 인입했다가 다시 인출합니다. 누설 체적 유량은 기본적으로 호스 체적을 포함한 전체 체적과 실린더 체적 및 측정된 압력 변화를 기준으로 계산됩니다. 따라서 시스템 변수를 올바로 입력해야 합니다.
기본 설정에서, 온도 역학으로 인해 압력 변화가 크게 가라 앉았다면, 압력 변화 측정이 시작되지 않습니다. 체적 크기에 따라 더 긴 구속 기간이 필요합니다. 누설을 계산하기 위해서는 밸브의 압력 강하(단부에 드라이브)를 구합니다.
계산된 누설 체적 유량 이외에도 밸브의 각 연결에 대해 누설 상태가 제시됩니다. 상태 임계값을 측정하려면 시스템 양호 상태에서 원점 복귀를 미리 수행해야 합니다. 시스템 설치 시 등 여기에서 누설 참조값이 밝혀집니다. 참조값은 지속적으로 저장되고 파라미터 세트 내에 저장됩니다. 누설에 대한 유효한 참조값이 존재하면 현재 산출된 누설 체적 유량을 참조값과 비교하여 l/h 단위의 누설 변화(기준값에 대한 델타)로 출력합니다. 델타에 대해 이전에 정의된 한계값에 기초하여 상태가 VDMA 규격에 따라 수치(0, 1, 2, 3)나 신호등(빨간색, 주황색, 노란색, 녹색)으로 추가 출력됩니다.
„진단 누설“ 모션 앱은 해당 Festo Motion Terminal의 모든 밸브 위치에서 동시에 실행될 수 있습니다.
- 유량:
- 측정 범위 2 … 600 l/h
- 모션 앱과 PLC 제어를 통한 기본 설정:
- 진단 시작
- 진단 취소
- 참조 측정 시작
- 참조 측정 취소
- 제어장치에 반환:
- 탐지 상태
- 채널 2 누출값
- 채널 4 누출값
- VDMA 평가
- 사전 배기 기능:
- 모션 앱이 시작될 때 배기되는 실린더 챔버의 압력이 공급 압력보다
20% 이상 낮으면 환기되는 실린더 챔버가 확실히 더 약하게 환기됩니다. 배기될 챔버는 이에 따라 확실히 더 약하게 배기됩니다. 이렇게 해서 허용 단부 에너지가 초과되지 않도록 보장됩니다.
- 참조사항:
- 원점 복귀는 이 상태/값이 향후 누설 평가에서 참조 기준이 되기 때문에 시스템의 양호 상태에서 실행되어야 합니다.
- 체적 크기에 따라 다른 구속 기간이 필요합니다.
- 데이터베이스에 없는 실린더를 사용하면 잘못된 결과가 나올 수 있습니다.
- 제한:
- 진공에 적합하지 않음
- 압축공기의 온도는 다음 공차 범위에 있어야 함:10 °C … 30 °C
- Festo Motion Terminal의 가능한 공급 압력 0.5 ~ 8bar
- 가중치는 설치 위치가 0이 아닌 경우 언제나 공압 힘의 75% 이하여야 합니다
- 하기 정확도를 보장하기 위해서는 드라이브가 인입과 인출을 통해 해당 단부에 도달해야 합니다
- 정확도: 0 ~ 50l/h:
- 절대 정확도:
- 소형 체적 0.072l: ±7l/h
- 대형 체적 5.074l: ±15l/h
- 소형 실린더 ADN-25-50-A-P-A: ±7l/h
- 대형 실린더 DSBC-63-500-PPVA-N3: ± 10l/h
- 반복 정확도: ±10l/h
- 진단 종료와 취소 시 시스템 상태:
- 체적: 우선 배출 공기의 압력 레벨이 조정되도록 체적이 배기됩니다. 그 다음에는 메인 단계의 모든 다이어프램 밸브가 닫힙니다.
- 실린더: 실린더에서 누설 측정 종료 후 모든 부스터가 닫힙니다. 다시 말해 이 시점에 있는 압력은 구속된 상태로 유지되며 일반적으로 공급 압력은 챔버 2에 그리고 배기 압력은 챔버 4에 구속됩니다.
- 누설 측정 중단 시 메인 단계의 모든 다이어프램 밸브가 닫혀 이 시점에 존재하는 압력이 구속된 상태로 유지됩니다.