이송 시간 지정
Please sign in to see prices or request test licenses
„이송 시간 지정“ 모션 앱에서는 드라이브의 원하는 인입 시간과 인출 시간만 지정하십시오. Festo Motion Terminal은 주어진 기본 조건에 대한 학습 이동을 통해 스스로 조절하면서 적응합니다. 지속적인 모니터링은 일관된 사이클 시간을 보장하고 마찰, 공급 압력/동압 변화, 심지어는 느린 질량 변화와 같은 외란을 보상합니다. 사이클 시간 변경은 –임의 조작 방지하여 소모적인 기계 조정 없이 원격 제어를 통해 간단하게 할 수 있습니다. 추가로 여러 형식의 파라미터 세트를 학습하고 저장할 수 있습니다.
모션 앱의 기본 기능은 매우 정밀한 배기 유량 제어식 이동이며 – 손으로 스로틀을 조절할 필요가 없습니다. Festo Motion Terminal VTEM을 통해 인입과 인출을 위한 목표 이송 시간을 지정합니다. 센서 데이터를 기반으로 단부 스위치는 실제 이송 시간을 독립적으로 결정하고 사전 설정된 이송 시간에 도달할 때까지 배기 유량 제어를 조정합니다. 급기 스로틀은 항상 100% 열려 있습니다. 실제 이송 시간은 이동 명령부터 리미트 스위치 도달까지 정의됩니다. 적응 알고리즘은 지속적인 모니터링과 조정을 통해 주어진 이송 시간이 항상 유지되도록 합니다. 적응 알고리즘이 이동 후 지정된 시간이 준수되지 않았다는 것을 인식하면 스로틀이 조정됩니다. 단부 댐핑은 없습니다. 고객측에서 이를 구비해야 합니다. 드라이브의 리미트 스위치는 VTEM의 디지털 입력 모듈에 신호를 전송합니다.
Festo Motion Terminal에 디지털 입력 모듈 CTMM 하나와 드라이브에 디지털 단부 센서 두 개가 필요합니다.
- 모션 앱과 PLC 제어를 통한 기본 설정:
- 인출 시간
- 인입 시간
- 제어장치에 반환:
- 측정된 이송 시간
- 단부 도달
- 학습 이동:
시운전은 수동이나 학습 이동을 통해 이루어집니다. 학습 이동은 원하는 실제 이송 시간이 허용 범위에 놓일 때까지 그 수의 스트로크를 실행합니다. WebConfig에서 또는 전송 채널을 통해 학습 이동을 시작합니다. 허용 범위에 도달하면 인입된 상태에서 동작을 멈춥니다. 학습 주행은 사용자에 의해 학습 이동 앱 #60을 통해 시작됩니다.
- „학습된 값의 영구 저장“:
전원을 끌 때 „학습된 값“이 영구 저장됩니다. 다음에 켜면 다시 학습 과정을 시작할 필요가 없습니다. 응용 프로그램 파라미터는 별도로 저장해야 합니다.
주변장치에서 전원을 끈 다음 파라미터가 변경된 경우, 잘못된 값으로 첫 동작이 이루어질 수 있습니다. 이로 인해 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.
중요: 이는 정지 시간이 길 경우 반드시 유의해야 합니다! 다시 켤 때 응용 프로그램과 시스템의 파라미터가 변경되었는지 확인이 이루어집니다. 변경이 있으면 VTEM는 „학습된 값“을 다시 기본값으로 재설정합니다.
- 사전 배기 기능:
모션 앱을 시작할 때 실린더 챔버의 압력이 공급 압력보다 20% 이상 낮은 경우 두 챔버는 요청된 운동을 시작하기 전에 제어된 방식으로 환기됩니다. 이렇게 해서 피스톤이 완전히 사전 배기된 단부로 인입되는 것을 방지합니다.
- 유효 범위:
- 정확도: ± 2%, ± 20ms 보다 더 정확하지는 않음
- 학습 스트로크의 최대 허용 수: 10
- 정확도 및 학습 이동 수:
- 실린더 직경 ≥ 25와 ≤63,
- 속도 ≥ 0.15m/s에서,
- 호스 길이 ≤5 x 실린더 스트로크
- 실린더 스트로크 ≥ 50mm와 ≤500mm
- 질량 [kg] ≤0.004 x 공급 압력 [bar rel] x (실린더 직경 [mm²] )
예: 공급 압력 6bar, 실린더 직경 25mm ==> 최대 허용 질량 = 15kg
- 이러한 한계를 벗어나 앱을 사용할 수는 있지만 정확성이나 필요한 학습 이동 횟수에 제한이 있을 수 있습니다.
- 가능한 최소 이송 시간은 작동되는 실린더와 튜빙에 따라 달라집니다.
- 참조사항:
- 실린더의 최대 충격 에너지에 유의하십시오. 사용자는 추가 댐퍼 등을 설치하여 이 값을 초과하지 않도록 해야 합니다.
- 이송 시간을 원격 제어해서 변경하거나 파라미터 세트를 변경하려면 동작 작업을 일시적으로 비활성화한 다음 다시 활성화해야합니다.
- 공급 압력을 줄이면 경우에 따라 정확도가 향상될 수 있습니다.
- 일상적인 사이클에서 벗어난 일시정지 시간으로 이송 시간 편차가 발생합니다.
- 데이터베이스에 없는 실린더를 사용하면(unknown) 학습 사이클 수가 늘어날 수 있습니다.