반회전 드라이브 DFPD-HD

까다로운 환경에서 최고의 공정 안정성을 보장하기 위해: 반회전 드라이브DFPD-HD는 최대 32,000Nm의 토크가 필요한 볼 밸브와 버터플라이 밸브를 안정적으로 제어합니다.
  • 최대 32,000Nm의 높은 토크를 사용하는 응용 분야에 이상적
  • 광범위한 사용을 위한 고도의 모듈식: 스프링 장력 구성 가능, 우측/좌측 방향 선택 가능 및 기계식 또는 유압식 수동 작동기
  • 안전 기능 포함
  • VDI/VDE 3845에 따른 NAMUR 연결 구성
  • EU 방폭 지침(ATEX)에 따른 버전