압축공기 에너지 효율성 감사 GFAA

Festo의 전문가는 컴프레서부터 공압 응용 분야에 이르기까지, 전체 압축 공기 시스템을 분석합니다. 압축 공기가 비효율적으로 사용되는 부분을 찾고, 또한 누출을 찾아 이를 최적화하기 위한 권고 사항을 제공합니다.
  • DIN EN ISO 11011에 따른 전체 압축 공기 시스템의 TÜV 인증 에너지 효율 분석
  • 존재하는 컴프레서의 수에 따라 세 가지 패키지로 사용 가능
  • 에너지 효율 개선을 위한 가중치 권장 사항으로 실제 상황 분석
  • CO2 값, 비용 및 절감 가능성에 대한 문서화
  • 공압 시스템의 압축 공기 비용 최대 60% 절감
  • 생산성 및 전반적인 장비 효율성(OEE) 향상
  • 압축 공기 시스템의 에너지 효율 점검으로 지속 가능한 작동