연결 케이블 NEBA
- 강력하고 범용 사용이 가능한 연결 라인
- 가혹한 환경 및 일정한 동작 또는 진동이 있는 적용 영역에 적합
- 측정, 제어 및 실험실용 전기 장비에 대한 IEC 61010-1 및 IEC 61010-2-202 안전 요구 사항 충족
- 높은 보호 등급 IP65, IP68, IP69k
- 내마모성 및 낮은 접착력
- 에너지 체인 및 로봇에서 사용하기에 적합한
- 난연성 및 자체 소화성
- 리튬 이‑온 배터리(F1A) 제조를 위한 생산 시스 템에 권장됩니다
신제품
제품 변경
- 간단하며 범용적으로 사용 가능
- 에너지 체인 및 로봇 라인과 함께 사용하기에 적합