센서용 연결 케이블
홈
제품
연결 기술
전기 연결 기술
연결 케이블
센서용 연결 케이블
NEBS
연결 케이블 NEBS
직사각형 디자인 L1 연결용, 그리드 치수 5.8mm
EN 61076-2-101에 따른 A 코딩 M12x1 나사산용
M16x0.75 나사산용
압력 센서 SPAN용 연결 라인
보호 등급 IP40, IP65, IP67, IP69K, 조립된 상태
케이블 길이 0.5 ... 10m
PVC 또는 PUR 케이블 연결
주변 온도 -40 ... +70°C
Downloads
NEBS_EN.PDF