연결 케이블 NEBU

소켓, 케이블 길이, 케이블 단면적 및 플러그와의 무한한 조합이 가능한 모듈러 케이블 시스템. 예를 들어 근접 센서, 압력 스위치 및 압력 센서, 압력 트랜스미터, 유량 센서 등과 같은 모든 M8 및 M12 플러그 탑재 장치에 최적화.
  • EN 61076-2-101에 따른 5핀 플러그/ 소켓 M12x1 A 코드및 도체 공칭 단면 1mm²의 연결 케이블(NEBU-M12G5-E-...-Q8N-... )
  • EN 61076-2-101에 따른 8핀 앵글형 소켓 M12x1 A 코드 차폐형 연결 케이블(NEBU-M12W8-K-...)
  • NFPA/T3.5.29 R1-2007에 따라 코드화된 전원 공급 소켓 G7/8이 있는 연결 케이블(NEBU-G78W5-...)