솔레노이드 밸브 VZWD-B

직접 제어형 솔레노이드 밸브 VZWD-B는 고압 및 정량 공급 응용 분야에 최적의 솔루션입니다. 차압 없이 최대100bar까지 안정적으로 작동하며, 밀폐형 매체 회로에서도 작동합니다. 따라서 고압 및 정량 디스펜싱 응용 분야와 같은 까다로운 작업에 탁월합니다.
  • 다양한 응용 분야에 적합한 넓은 압력 범위
  • 신뢰할 수 있는 직접 제어식 포핏 밸브
  • 차압 없이 작동 가능
  • 다양한 용도로 사용 가능(진공 기술 분야 포함)
  • 높은 매체 온도 범위 최대 140°C