Festo AX Controls WebIQ GSBE-IQ

WebIQ는 WebIQ 소프트웨어를 기반으로 하는 새로운 HMI 런타임 솔루션입니다. 100% 웹 기반 HMI 시스템을 사용하면 광범위한 디자인 기능을 사용하여 전문적이고 강력한 웹 HMI를 만들 수 있습니다. 처음부터 개방형 웹 기술(OPC-UA, HTML5, CSS, JavaScript)을 사용하여 개발된 이 소프트웨어는 완전 반응형 레이아웃을 지원하며 태블릿이나 스마트폰과 같은 모바일 기기와 기계에서 원활하게 구축할 수 있습니다.
  • Festo AX Controls 컨트롤러용 WebIQ 앱
  • 맞춤형 실시간 모니터링을 위한 웹 기반 HMI 시스템
  • 모든 기기와 화면 크기에서 사용할 수 있는 반응형 디자인
  • 짧은 개발 주기를 위한 사용자 친화적인 노 코드(no-code)/로우 코드(low-code) 환경
  • 특별한 기술 없이도 쉽게 사용할 수 있음
  • 검증된 Festo 제품과의 원활한 통합 및 호환성
  • 맞춤형 솔루션을 위한 모듈식 라이선스 컨셉