비례 압력 레귤레이터 VEAB
낮은 유량과 -1bar에서 6 bar까지의 압력 범위에서 컴팩트한 압력 제어를 위한 높은 정밀도와 역동성을 제공합니다. 일레트로닉스 및 반도체, 생명 과학, 섬유, 배터리 생산 등 다양한 산업에 적합합니다.
- 단일 밸브로 진공 및/또는 과압 제어
- 낮은 유량을 위한 고도의 동적 압력 제어
- 최고 성능 및 IO-Link® 인터페이스 옵션 제공
- 슬리브 또는 연결판 밸브로 사용 가능
- 추가 IO-Link® 기능: 사용자 지정이 가능한 제어 파 라미터, 진단, 2점 교정 등
- 저소음 작동 및 낮은 발열
- 매우 짧은 스위칭 시간
- 압력 수준을 낮추고 효율적인 제어를 통해 지속 가능한 작동